Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0803 € - 0,0844 € | 5880 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,101 € - 0,1065 € | 2707 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0725 € - 0,0763 € | 11248 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0751 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1049 € - 0,1104 € | 1012 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 400 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
10053447 | 0,0861 € - 0,0906 € | 7545 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma plana
|
|
0,2165 € - 0,2279 € | 2983 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1235 € - 0,1301 € | 21209 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,2301 € - 0,2421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 504 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,4607 € - 0,4844 € | 12406 En stock |
M4
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,5026 € - 0,5284 € | 12300 En stock |
M6
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,2097 € - 0,2208 € | 368 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3505 € - 0,3689 € | 5064 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,4961 € - 0,5231 € | 291 En stock |
M4
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1599 € - 0,167 € | 1011 En stock |
1/4-20
|
Natural
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Forma plana
|
||
10331118 | 0,1583 € - 0,1667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/4-20
|
Natural
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Forma plana
|
|
0,1696 € - 0,2094 € | 19500 En stock |
5/16-18
|
Natural
|
PA
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar