Menu Search

Tornillos de bola

En producción

Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.

Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.

Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.

  • Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal.
  • Convierten el movimiento giratorio en movimiento lineal.
  • Se utilizan varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
356 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Paso Compra
95,7318 € - 119,6595 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
80,5417 € - 100,6824 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
347,7868 € - 434,7282 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x16
16.0
422,648 € - 528,302 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x32
32.0
345,6183 € - 432,0308 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.08
20.0
17.9
2500.0
20x5
5.0
295,6156 € - 369,5248 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
125,5832 € - 156,979 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
413,1489 € - 516,4334 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
238,991 € - 298,7361 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x20
20.0
276,7019 € - 345,8827 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.08
20.0
17.9
2000.0
20x5
5.0
355,2655 € - 444,0898 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
386,894 € - 483,6202 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.08
10.0
17.9
3000.0
20x10
10.0
128,471 € - 160,5861 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
439,7422 € - 549,6804 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x16
16.0
4.440,9191 € - 5.551,1542 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
521,0666 € - 651,3465 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x20
20.0
1.568,3726 € - 1.960,471 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.58
50.0
44.05
1000.0
50x50
50.0
568,3296 € - 710,404 € Solicite el plazo de entrega aquí
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
1.425,7904 € - 1.782,2406 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
  • de 18
Tornillo de bola 16x10 600.0 Acero

20176266

Rango de precios
119,6595 € - 95,7318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x10 500.0 Acero

20176259

Rango de precios
100,6824 € - 80,5417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x20 500.0 Acero

20176419


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Paso
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x16 2000.0 Acero

20176389

Rango de precios
434,7282 € - 347,7868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Paso
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x32 1000.0 Acero

20176525

Rango de precios
528,302 € - 422,648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Paso
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 20x5 2500.0 Acero

20176624

Rango de precios
432,0308 € - 345,6183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Paso
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Tornillo de bola 16x5 2000.0 Acero

20176228

Rango de precios
369,5248 € - 295,6156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Paso
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Tornillo de bola 16x10 800.0 Acero

20176273

Rango de precios
156,979 € - 125,5832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x20 3000.0 Acero

20176488

Rango de precios
516,4334 € - 413,1489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Paso
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x20 1500.0 Acero

20176457

Rango de precios
298,7361 € - 238,991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Paso
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 20x5 2000.0 Acero

20176617

Rango de precios
345,8827 € - 276,7019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Paso
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Tornillo de bola 16x5 2500.0 Acero

20176235

Rango de precios
444,0898 € - 355,2655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Paso
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Tornillo de bola 20x10 3000.0 Acero

20176716

Rango de precios
483,6202 € - 386,894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Tornillo de bola 16x20 800.0 Acero

20176433

Rango de precios
160,5861 € - 128,471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Paso
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 16x16 3000.0 Acero

20176402

Rango de precios
549,6804 € - 439,7422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Paso
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Tornillo de bola 80x10 5500.0 Acero

20179694

Rango de precios
5.551,1542 € - 4.440,9191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Tornillo de bola 50x20 2500.0 Acero

20179182

Rango de precios
651,3465 € - 521,0666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Paso
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Tornillo de bola 50x50 1000.0 Acero

20179298

Rango de precios
1.960,471 € - 1.568,3726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Paso
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Tornillo de bola 80x10 700.0 Acero

20179588

Rango de precios
710,404 € - 568,3296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Tornillo de bola 50x10 4000.0 Acero

20179076

Rango de precios
1.782,2406 € - 1.425,7904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Paso
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80