Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.954,1347 € - 2.442,6737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 1.425,7904 € - 1.782,2406 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2.027,8323 € - 2.534,7878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2.430,0011 € - 3.037,5014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 263,8601 € - 329,8357 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 3.147,4502 € - 3.934,3127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 117,9987 € - 147,501 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 679,7804 € - 849,7282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 280,9966 € - 351,2458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 381,6578 € - 477,0723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 71,0531 € - 88,8243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 404,5171 € - 505,6438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 295,6156 € - 369,5248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 952,1454 € - 1.190,1843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 796,7213 € - 995,907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1.186,6407 € - 1.483,2823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 681,3777 € - 851,7169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 146,1893 € - 182,7367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 195,4304 € - 244,2801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1.170,4773 € - 1.463,0887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar