Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705,8555 € - 882,3193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 241,4451 € - 301,8038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 901,6349 € - 1.127,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 92,2516 € - 115,3013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
600.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 331,909 € - 414,8837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 459,1213 € - 573,9042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 149,8705 € - 187,3382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 105,6752 € - 132,0993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 459,8829 € - 574,8563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 897,4777 € - 1.121,8498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 411,5092 € - 514,3918 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2.077,2003 € - 2.596,5004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1.073,5714 € - 1.341,9695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 203,713 € - 254,6466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 4.308,1428 € - 5.385,1838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 176,0513 € - 220,0668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1.171,2284 € - 1.464,0302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1.056,6676 € - 1.320,8239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 97,6041 € - 122,0184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 952,1454 € - 1.190,1843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar