Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
Material: Acero Código De La Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Paso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.702,5981 € - 2.128,2503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 109,9805 € - 137,473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 114,7618 € - 143,4496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 750,7701 € - 938,4573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 547,5542 € - 684,4348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
3000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1.316,6032 € - 1.645,7514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 326,9162 € - 408,6426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 329,529 € - 411,9218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 287,5656 € - 359,4544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
2000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 575,6073 € - 719,5118 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 718,1578 € - 897,6893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 97,6041 € - 122,0184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 207,3096 € - 259,1317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 666,7482 € - 833,4485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 666,7482 € - 833,4485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 754,1762 € - 942,7309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 659,7138 € - 824,6369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 1.954,8963 € - 2.443,6257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 149,8705 € - 187,3382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1.185,9848 € - 1.482,4784 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar