Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza estándar de metal

En stock

Adecuados para fijarse usando una llave hexagonal para la cabeza Allen

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del extremo Material Longitud de la rosca Compra
0,2151 € - 0,2266 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero
16.0 mm
0,4907 € - 0,5166 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero
20.0 mm
0,2124 € - 0,2237 € 81 En stock
M4
7.0 mm
Acero
12.0 mm
0,41 € - 0,4315 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.5 mm
Acero
8.0 mm
0,2766 € - 0,2906 € 1034 En stock
M4
7.0 mm
Acero
25.0 mm
0,5768 € - 0,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.5 mm
Acero suave
20.0 mm
0,2287 € - 0,2408 € 698 En stock
M5
8.5 mm
Acero
12.0 mm
0,2016 € - 0,2122 € 292 En stock
M4
7.0 mm
Acero
10.0 mm
0,268 € - 0,282 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.5 mm
Acero
25.0 mm
0,61 € - 0,6421 € 900 En stock
M5
8.5 mm
Acero
30.0 mm
0,3885 € - 0,409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero
6.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 16.0 mm Acero

10237212

Rango de precios
0,2266 € - 0,2151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del extremo
    7.0 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 20.0 mm Acero

10436288

Rango de precios
0,5166 € - 0,4907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del extremo
    7.0 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 12.0 mm Acero

10237205

Rango de precios
0,2237 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del extremo
    7.0 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 8.0 mm Acero

10237236

Rango de precios
0,4315 € - 0,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro del extremo
    8.5 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 25.0 mm Acero

10237229

Rango de precios
0,2906 € - 0,2766 €

Niveles de existencias
1034 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del extremo
    7.0 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Hueco hexagonal M5 20.0 mm Acero suave

10632833

Rango de precios
0,6071 € - 0,5768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del extremo
    8.5 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 12.0 mm Acero

10237243

Rango de precios
0,2408 € - 0,2287 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del extremo
    8.5 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 10.0 mm Acero

10237199

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del extremo
    7.0 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M5 25.0 mm Acero

10237250

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del extremo
    8.5 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo de cabeza Forma hexagonal M5 30.0 mm Acero

10543269

Rango de precios
0,6421 € - 0,61 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del extremo
    8.5 mm
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo De cabeza de vaso Forma hexagonal M4 6.0 mm Acero

10237182

Rango de precios
0,409 € - 0,3885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro del extremo
    7.0 mm
  • Finalizar
    Zincado