Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos y pernos de cabeza Allen son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. De uso habitual en piezas de máquinas, uniones troqueladas y fijaciones. El conector permite empujar donde no hay suficiente espacio para llaves o destornilladores. Disponibles en material PEEK.
Código De La Serie: SR2012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1041 € - 0,1096 € | 1195 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,113 € - 0,1189 € | 3896 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,091 € - 0,0959 € | 4018 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0997 € - 0,105 € | 100 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,1086 € - 0,1143 € | 165 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
3,6698 € - 3,8645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
8,5788 € - 9,031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
1,8941 € - 1,994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
4,327 € - 4,5639 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
1,5435 € - 1,623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,3627 € - 0,3819 € | 635 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4908 € - 0,5166 € | 348 En stock |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
19,5391 € - 20,5588 € | 77 En stock |
M8
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,4264 € - 0,4488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Transparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
8,449 € - 8,8909 € | 310 En stock |
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
17,8808 € - 18,8284 € | 17 En stock |
M8
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,6243 € - 0,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Transparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
2,5296 € - 2,6697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
3,0889 € - 3,2506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
3,6915 € - 3,8851 € | 10 En stock |
M4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar