Menu Search

Tornillos de cabeza Allen - Cabeza Torx de plástico

En stock

Estos son capuchones para tornillo de cabeza Allen con cabeza torx. Disponibles en numerosas medidas y fabricados en PEEK

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
1,9219 € - 2,0239 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
10.0 mm
1,7994 € - 1,8941 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
6.0 mm
2,9385 € - 3,0889 € 36 En stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,7994 € - 1,8941 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
8.0 mm
2,7985 € - 2,9488 € 80 En stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
3,7461 € - 3,95 € 90 En stock
0.7 mm
M4
16.0 mm
2,1928 € - 2,3072 € 100 En stock
0.5 mm
M3
12.0 mm
5,974 € - 6,286 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
25.0 mm
12,1952 € - 12,8399 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
25.0 mm
2,9385 € - 3,0889 € 60 En stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1425 € - 3,3042 € 3070 En stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,1436 € - 4,3589 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
16.0 mm
6,8453 € - 7,212 € 90 En stock
0.8 mm
M5
20.0 mm
13,8844 € - 14,6177 € 30 En stock
1.0 mm
M6
30.0 mm
2,8737 € - 3,024 € 100 En stock
0.7 mm
M4
6.0 mm
4,8863 € - 5,1448 € 20 En stock
0.8 mm
M5
8.0 mm
10,2155 € - 10,7532 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M3
12.0 mm
8,0401 € - 8,4604 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
10.0 mm
7,7929 € - 8,2018 € 70 En stock
0.8 mm
M5
25.0 mm
7,588 € - 7,9969 € 90 En stock
0.8 mm
M5
20.0 mm
  • de 3
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Rango de precios
2,0239 € - 1,9219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Rango de precios
1,8941 € - 1,7994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Rango de precios
3,0889 € - 2,9385 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Rango de precios
1,8941 € - 1,7994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Rango de precios
2,9488 € - 2,7985 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Rango de precios
3,95 € - 3,7461 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Rango de precios
6,286 € - 5,974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M6 25.0 mm PEEK

10359082

Rango de precios
12,8399 € - 12,1952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Rango de precios
3,0889 € - 2,9385 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Rango de precios
3,3042 € - 3,1425 €

Niveles de existencias
3070 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M4 16.0 mm PEEK

10359211

Rango de precios
4,3589 € - 4,1436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Rango de precios
7,212 € - 6,8453 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Rango de precios
14,6177 € - 13,8844 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M4 6.0 mm PEEK

10359174

Rango de precios
3,024 € - 2,8737 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M5 8.0 mm PEEK

10359259

Rango de precios
5,1448 € - 4,8863 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Rango de precios
10,7532 € - 10,2155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Rango de precios
8,4604 € - 8,0401 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
Tornillo De cabeza de vaso Forma Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Rango de precios
8,2018 € - 7,7929 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
Tornillo Cabeza baja Forma Torx M5 20.0 mm PEEK

10359297

Rango de precios
7,9969 € - 7,588 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm