Menu Search

Tornillos de cabeza hueca hexagonal – PEEK

En stock

Los tornillos Cabezal cilíndrico casquillo hexagonal fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

La forma cabezal cilíndrico garantiza un acabado limpio y al ras. Cuenta con un cabezal cilíndrico con una unidad hexagonal rebajada que permite un ajuste seguro, con una llave o llave inglesa, reduciendo el peligro de deslizamiento o daño durante el ensamblaje.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0083

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
2,1567 € - 2,3723 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
4,7139 € - 5,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
1,4583 € - 1,6021 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
4,4879 € - 4,9398 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
2,4648 € - 2,7112 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
1,3145 € - 1,448 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
2,742 € - 3,0193 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
  • de 2
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20700218


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Rango de precios
2,3723 € - 2,1567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Rango de precios
5,1863 € - 4,7139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Rango de precios
1,6021 € - 1,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Rango de precios
4,9398 € - 4,4879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Rango de precios
2,7112 € - 2,4648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Rango de precios
1,448 € - 1,3145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Rango de precios
3,0193 € - 2,742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0