20820169
20820169
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 1,5972 € |
100 + | 1,4374 € |
d1 | M2 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 4.0 |
h1 | 1.6 |
Medidas de la estrella | TX-6 |
h2 | 1.1 |
l2 | 0.8 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar