Menu Search

Tornillos de empuje - Almohadilla de latón

En producción

Estos tornillos de empuje con almohadilla de latón están diseñados para proporcionar una superficie de apoyo controlada para componentes que deben colocarse y fijarse con precisión minimizando el movimiento axial o el daño a la superficie de acoplamiento. Garantizan una acción suave y controlada al tiempo que reducen la fricción y el desgaste.

A medida que el tornillo gira, la almohadilla de latón ejerce presión sobre la superficie que toca permitiendo un movimiento o ajuste controlado. Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.

Son fáciles de instalar bajo presión, fijan o presionan suavemente ejes roscados, ejes o piezas de superficies tratadas, y colocan las piezas más delicadas. Se utilizan con frecuencia en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.

  • Ofrecen una superficie de apoyo controlada para componentes que deben posicionarse y fijarse con precisión.
  • Proporcionan un punto de contacto seguro y estable y son sumamente resistentes al desgaste.
  • Se utilizan en montajes mecánicos, instrumentación de precisión, calibración y alineamiento.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR34140

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d2 A/F l2 d1 Compra
3,92 € - 4,90 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
6,31 € - 7,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
  • de 2
Tornillo de empuje M6 11.5 1.9 Acero inoxidable 303

20255497

Rango de precios
4,90 € - 3,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de empuje M3 5.0 1.0 Acero inoxidable 303

20255503

Rango de precios
7,89 € - 6,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5