Menu Search

Tornillo de ajuste Forma hexagonal M3 6.0 1.5 PEEK

El tornillo de ajuste de PEEK, con accionamiento de casquillo, ofrece una excelente resistencia química y al calor (hasta 260 °C), alta resistencia a la tracción y baja emisión de gases en el alto vacío. Es ideal para entornos exigentes y proporciona durabilidad, estabilidad y un rendimiento superior.
Referencia de Essentra:

20767327

Número de pieza del fabricante:

20767327

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,8905 €
100 + 2,6015 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

57,81 €

20 x 2,8905 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M3
l1 6.0
A/F 1.5
Color Beige
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material completo Poliéter éter cetona
Material PEEK
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Referencia DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros