Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza con una forma de hueco Torx con una junta tórica incorporada, que se comprime, apretado entre la cabeza y el hueco, y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.
Los tornillos de sellado son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.
Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad. Nota: Nuestros tornillos de sellado están diseñados para usarse en aplicaciones donde se requiere sellado. Podrían confundirse con fijaciones estándar, pero estas no requieren sellado y con una junta tórica no conseguirá un sellado como el que consigue con los tornillos de sellado y podría dañar la anillla.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0173.TX
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 max | h1 max | Drive Torx | Tipo de impulso | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6547 € - 8,6829 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Forma Torx
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
1,9776 € - 3,0488 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Forma Torx
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
2,3381 € - 3,5844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
1,5862 € - 2,4411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Forma Torx
|
M2.5
|
8.0
|
2.75
|
||
1,2154 € - 1,8643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Forma Torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
2,3793 € - 3,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
2,2557 € - 3,4814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Forma Torx
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
1,2772 € - 1,9673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Forma Torx
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
1,751 € - 2,6883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Forma Torx
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
3,502 € - 5,3869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Forma Torx
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
4,1509 € - 6,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Forma Torx
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
2,2557 € - 3,4814 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
1,7716 € - 2,7192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Forma Torx
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
1,9982 € - 3,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Forma Torx
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
5,1294 € - 7,8898 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Forma Torx
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
3,7801 € - 5,8092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Forma Torx
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
1,8437 € - 2,8325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Forma Torx
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
3,3578 € - 5,1706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Forma Torx
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
1,1948 € - 1,8334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Forma Torx
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
1,9364 € - 2,9767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Forma Torx
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar