Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza de botón de vaso

En producción

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0094.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Compra
4,3157 € - 5,7474 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
20.0
5,7577 € - 7,6735 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
4,6762 € - 6,2212 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
4,6968 € - 6,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
2,4617 € - 3,2857 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
7,5705 € - 10,0837 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
4,8925 € - 6,5199 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
3,7389 € - 4,9749 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
4,2848 € - 5,7062 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
3,399 € - 4,532 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
2,5544 € - 3,399 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
4,7174 € - 6,283 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
4,1303 € - 5,5105 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
8,0958 € - 10,7944 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
6,1285 € - 8,1679 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
5,0058 € - 6,6744 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
3,5329 € - 4,7071 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
3,193 € - 4,2642 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
5,768 € - 7,6838 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
6,5096 € - 8,6726 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
  • de 7
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 20.0 Acero inoxidable 304

20239459

Rango de precios
5,7474 € - 4,3157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 45.0 Acero inoxidable 304

20239336

Rango de precios
7,6735 € - 5,7577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 40.0 Acero inoxidable 304

20239404

Rango de precios
6,2212 € - 4,6762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 30.0 Acero inoxidable 304

20239251

Rango de precios
6,2521 € - 4,6968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 5.0 Acero inoxidable 316

20239671

Rango de precios
3,2857 € - 2,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 35.0 Acero inoxidable 316

20240202

Rango de precios
10,0837 € - 7,5705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 30.0 Acero inoxidable 316

20239930

Rango de precios
6,5199 € - 4,8925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 16.0 Acero inoxidable 316

20239909

Rango de precios
4,9749 € - 3,7389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 25.0 Acero inoxidable 316

20239831

Rango de precios
5,7062 € - 4,2848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 12.0 Acero inoxidable 316

20239893

Rango de precios
4,532 € - 3,399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M4 6.0 Acero inoxidable 316

20239688

Rango de precios
3,399 € - 2,5544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 35.0 Acero inoxidable 316

20240035

Rango de precios
6,283 € - 4,7174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 25.0 Acero inoxidable 316

20240011

Rango de precios
5,5105 € - 4,1303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M12 40.0 Acero inoxidable 316

20240219

Rango de precios
10,7944 € - 8,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M6 45.0 Acero inoxidable 316

20239961

Rango de precios
8,1679 € - 6,1285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M8 40.0 Acero inoxidable 316

20240042

Rango de precios
6,6744 € - 5,0058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 16.0 Acero inoxidable 316

20239817

Rango de precios
4,7071 € - 3,5329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M5 12.0 Acero inoxidable 316

20239800

Rango de precios
4,2642 € - 3,193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 35.0 Acero inoxidable 316

20240127

Rango de precios
7,6838 € - 5,768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza de botón M10 45.0 Acero inoxidable 316

20240141

Rango de precios
8,6726 € - 6,5096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5