Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal largo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0160A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5176 € - 3,5966 € | 94 En stock |
M4
|
10.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 84 En stock |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | 100 En stock |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 98 En stock |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 100 En stock |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | 100 En stock |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | 40 En stock |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 100 En stock |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 49 En stock |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | 100 En stock |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 100 En stock |
M4
|
20.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | 98 En stock |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 2,6551 € - 3,7975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 2,4647 € - 3,5225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 2,5176 € - 3,5966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar