Menu Search

Tornillos moleteados - Cabezal largo

En stock

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal largo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Esta gama de tornillos cautivos de apriete manual cuentan con una cabeza larga. Son una solución de fijación ideal para paneles con orificios sin rosca. Disponibles en una variedad de acabados ennegrecidos y naturales.
  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0160A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Compra
2,6162 € - 3,7389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
3,2445 € - 4,6247 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
3,4093 € - 4,8719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
3,09 € - 4,4084 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
3,5226 € - 5,0264 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
3,7698 € - 5,3869 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
3,3166 € - 4,738 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
  • de 8
Tornillo cautivo de apriete manual M3 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184100

Rango de precios
3,7389 € - 2,6162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Tornillo cautivo de apriete manual M5 40.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184360

Rango de precios
4,6247 € - 3,2445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 20.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184391

Rango de precios
4,8719 € - 3,4093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Tornillo cautivo de apriete manual M5 30.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184346

Rango de precios
4,4084 € - 3,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 25.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184407

Rango de precios
5,0264 € - 3,5226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 35.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184421

Rango de precios
5,3869 € - 3,7698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Tornillo cautivo de apriete manual M6 16.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20184384

Rango de precios
4,738 € - 3,3166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0