Menu Search

Tornillos para encuadernar - Metal

En stock

Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..

Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.

  • Ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste.
  • Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano.
  • Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de cabezal Material Diámetro de la cabeza Longitud del vástago Tipo de impulso Tipo de tornillo Compra
0,0733 € - 0,0772 € 1939 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
3.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0821 € - 0,0864 € 65225 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0734 € - 0,0772 € 1641 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,0625 € - 0,0657 € 2422 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
3.0 mm
Forma ranurada
Male Screw
0,2652 € - 0,2796 € 2020 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
45.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2752 € - 0,2896 € 150 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1917 € - 0,2017 € 968 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
30.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2558 € - 0,2691 € 4061 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,347 € - 0,3658 € 1798 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1514 € - 0,1597 € 4537 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
25.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,184 € - 0,1934 € 210 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
30.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,3294 € - 0,347 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
80.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1735 € - 0,1829 € 2735 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
25.0 mm
Forma plana
Female Screw
10279700 0,3581 € - 0,378 € 3700 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1514 € - 0,1597 € 2147 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,3028 € - 0,3194 € 5136 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1108 € - 0,1167 € 174 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
10.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,2752 € - 0,2896 € 448 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
50.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1282 € - 0,1348 € 1996 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.0 mm
5.0 mm
Forma plana
Female Screw
0,1108 € - 0,1167 € 13153 En stock
Cabeza redonda
9.0 mm
Forma plana
Female Screw
  • de 3
Tornillo de unión macho Forma ranurada 3.0 mm 9.0 mm Negro Acero

10280072

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
1939 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión macho Forma ranurada 6.0 mm 9.0 mm Chapado en níquel Acero

10280089

Rango de precios
0,0864 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
65225 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo de unión macho Forma ranurada 3.0 mm 9.0 mm Chapado en níquel Acero

10280058

Rango de precios
0,0772 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
1641 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo de unión macho Forma ranurada 3.0 mm 9.0 mm Galvanizado Acero

10280065

Rango de precios
0,0657 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
2422 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Male Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 45.0 mm 9.0 mm Acero

10279991

Rango de precios
0,2796 € - 0,2652 €

Niveles de existencias
2020 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    45.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 50.0 mm 9.0 mm Acero

10279625

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Acero

10279960

Rango de precios
0,2017 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
968 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 45.0 mm 9.0 mm Acero

10279618

Rango de precios
0,2691 € - 0,2558 €

Niveles de existencias
4061 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 85.0 mm 9.0 mm Acero

10279694

Rango de precios
0,3658 € - 0,347 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Acero

10279779

Rango de precios
0,1597 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
4537 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 30.0 mm 9.0 mm Acero

10279786

Rango de precios
0,1934 € - 0,184 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 80.0 mm 9.0 mm Acero

10279878

Rango de precios
0,347 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    80.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Acero

10279953

Rango de precios
0,1829 € - 0,1735 €

Niveles de existencias
2735 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 90.0 mm 9.0 mm Acero

10279700

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 25.0 mm 9.0 mm Acero

10279571

Rango de precios
0,1597 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
2147 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 70.0 mm 9.0 mm Acero

10279663

Rango de precios
0,3194 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
5136 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 10.0 mm 9.0 mm Acero

10279748

Rango de precios
0,1167 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 50.0 mm 9.0 mm Acero

10279823

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 5.0 mm 9.0 mm Acero

10279915

Rango de precios
0,1348 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Longitud del vástago
    5.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 5.0 mm 5.0 mm 9.0 mm Acero

10279533

Rango de precios
0,1167 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
13153 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Female Screw
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
  • Tipo de impulso
    Forma plana