Menu Search

Tornillos para máquinas aplanados de ventilación

En producción

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas.
  • Las formas hexagonales son adecuadas para montajes de precisión.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0093.A4

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
168 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Compra
2,8943 € - 3,8625 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 316
1.3
M2
12.0
2,8943 € - 3,8625 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
1.9
4.8
Acero inoxidable 316
1.5
M2.5
12.0
2,6677 € - 3,5638 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
1.9
4.8
Acero inoxidable 316
1.5
M2.5
10.0
2,6677 € - 3,5638 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 316
1.3
M2
10.0
2,884 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
1.9
4.8
Acero inoxidable 304
1.5
M2.5
12.0
2,6574 € - 3,5432 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 304
1.3
M2
10.0
2,4102 € - 3,2136 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 304
1.3
M2
8.0
2,163 € - 2,884 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 316
1.3
M2
5.0
2,884 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 304
1.3
M2
12.0
2,2145 € - 2,9458 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 316
1.3
M2
6.0
2,2145 € - 2,9561 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
1.9
4.8
Acero inoxidable 304
1.5
M2.5
5.0
2,4308 € - 3,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 316
1.3
M2
8.0
2,1527 € - 2,8737 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8
1.3
3.8
Acero inoxidable 304
1.3
M2
5.0
2,2248 € - 2,9664 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9
1.9
4.8
Acero inoxidable 316
1.5
M2.5
5.0
5,253 € - 6,9937 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.5
24.0
Acero inoxidable 316
8.0
M12
20.0
5,7783 € - 7,7044 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.5
24.0
Acero inoxidable 316
8.0
M12
25.0
7,107 € - 9,476 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
30.0
Acero inoxidable 316
10.0
M16
25.0
3,7595 € - 5,0058 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
4.4
16.0
Acero inoxidable 316
5.0
M8
20.0
9,1155 € - 12,154 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
30.0
Acero inoxidable 316
10.0
M16
40.0
7,9001 € - 10,5369 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
30.0
Acero inoxidable 304
10.0
M16
40.0
  • de 9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 12.0 Acero inoxidable 316

20219888

Rango de precios
3,8625 € - 2,8943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2.5 12.0 Acero inoxidable 316

20244705

Rango de precios
3,8625 € - 2,8943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2.5 10.0 Acero inoxidable 316

20244699

Rango de precios
3,5638 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 10.0 Acero inoxidable 316

20244644

Rango de precios
3,5638 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2.5 12.0 Acero inoxidable 304

20244590

Rango de precios
3,8419 € - 2,884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 10.0 Acero inoxidable 304

20244521

Rango de precios
3,5432 € - 2,6574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 8.0 Acero inoxidable 304

20244514

Rango de precios
3,2136 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 5.0 Acero inoxidable 316

20244613

Rango de precios
2,884 € - 2,163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 12.0 Acero inoxidable 304

20244538

Rango de precios
3,8419 € - 2,884 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 6.0 Acero inoxidable 316

20244620

Rango de precios
2,9458 € - 2,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2.5 5.0 Acero inoxidable 304

20244552

Rango de precios
2,9561 € - 2,2145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 8.0 Acero inoxidable 316

20244637

Rango de precios
3,2445 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2 5.0 Acero inoxidable 304

20244491

Rango de precios
2,8737 € - 2,1527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M2.5 5.0 Acero inoxidable 316

20244668

Rango de precios
2,9664 € - 2,2248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M12 20.0 Acero inoxidable 316

20239077

Rango de precios
6,9937 € - 5,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M12 25.0 Acero inoxidable 316

20239084

Rango de precios
7,7044 € - 5,7783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M16 25.0 Acero inoxidable 316

20239152

Rango de precios
9,476 € - 7,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M8 20.0 Acero inoxidable 316

20238896

Rango de precios
5,0058 € - 3,7595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M16 40.0 Acero inoxidable 316

20239183

Rango de precios
12,154 € - 9,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M16 40.0 Acero inoxidable 304

20238469

Rango de precios
10,5369 € - 7,9001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5