Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0351 € - 0,0433 € 1000 En stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon
35.0 mm
Forma ranurada
0,0333 € - 0,0411 € 16964 En stock
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0407 € 7000 En stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon
4.0 mm
Forma ranurada
0,2242 € - 0,2768 € 390 En stock
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Natural
NF E 25-123
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,0644 € - 0,0796 € 49000 En stock
M6
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,0532 € - 0,0657 € 8012 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon
35.0 mm
Forma ranurada
0,2068 € - 0,2553 € 1000 En stock
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Forma ranurada
0,1899 € - 0,2344 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,0452 € - 0,0558 € 1000 En stock
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
0,0365 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,0366 € - 0,0452 € 395 En stock
M3.5
Natural
Nylon
25.0 mm
Forma cruzada
0,0638 € - 0,0788 € 2000 En stock
M6
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 3925 En stock
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
Natural
Nylon
20.0 mm
Forma cruzada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon
25.0 mm
Forma ranurada
0,0408 € - 0,0504 € 626 En stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,0396 € - 0,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M2.5 25.0 mm Nylon Natural

10295137

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M10 35.0 mm Nylon Natural

10400104

Rango de precios
0,2875 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma cruzada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10295168

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
16964 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    4.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Tornillo Forma ranurada M2.5 20.0 mm Nylon Natural

10295120

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2.5 4.0 mm Nylon Natural

10295069

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M10 30.0 mm Nylon Natural

10400098

Rango de precios
0,2768 € - 0,2242 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2 25.0 mm Nylon Natural

10294512

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma cruzada M6 25.0 mm Nylon Natural

10298152

Rango de precios
0,0796 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
49000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    10.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo Forma ranurada M4 35.0 mm Nylon Natural

10398050

Rango de precios
0,0657 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
8012 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M10 20.0 mm Nylon Natural

10400074

Rango de precios
0,2553 € - 0,2068 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma cruzada M8 25.0 mm Nylon Natural

10298701

Rango de precios
0,2344 € - 0,1899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    15.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10297483

Rango de precios
0,0558 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo Forma cruzada M4 6.0 mm Nylon Natural

10296929

Rango de precios
0,0451 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.0 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Tornillo Forma cruzada M3.5 25.0 mm Nylon Natural

10296493

Rango de precios
0,0452 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm Nylon Natural

10298114

Rango de precios
0,0788 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    10.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo Forma cruzada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10295199

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
3925 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    4.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Tornillo Forma cruzada M3.5 20.0 mm Nylon Natural

10296486

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
Tornillo Forma ranurada M10 25.0 mm Nylon Natural

10400081

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma cruzada M5 10.0 mm Nylon Natural

10297490

Rango de precios
0,0504 € - 0,0408 €

Niveles de existencias
626 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillo Forma cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10297476

Rango de precios
0,0489 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5