Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1624 € - 0,1708 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2367 € - 0,2496 € | 500 En stock |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0775 € - 0,0815 € | 200 En stock |
M4
|
Negro
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1461 € - 0,1538 € | 3770 En stock |
M6
|
Negro
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0243 € - 0,0256 € | 598 En stock |
M3
|
Negro
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2895 € - 0,3045 € | 339 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1052 € - 0,1108 € | 297 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | 300 En stock |
M6
|
Negro
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,097 € - 0,1021 € | 2560 En stock |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1597 € - 0,1681 € | 1248 En stock |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,5844 € - 0,6156 € | 970 En stock |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0622 € - 0,0655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1291 € - 0,136 € | 1015 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2454 € - 0,2583 € | 14 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
1,3099 € - 1,3787 € | 147 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0837 € - 0,0881 € | 15134 En stock |
M8
|
Negro
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | 31 En stock |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0525 € - 0,0553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2044 € - 0,2151 € | 800 En stock |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0387 € - 0,0407 € | 1903 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar