Menu Search

Tornillos para máquinas - Clasificadores

En stock

Cabeza estilo disco con borde exterior biselado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0677 € - 0,0835 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4-20
Natural
9.5 mm
Forma ranurada
0,2654 € - 0,2793 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
20.0 mm
Forma ranurada
0,1422 € - 0,1497 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Cromado
20.0 mm
Forma ranurada
0,1711 € - 0,1799 € 9520 En stock
M6
Natural
5.0 mm
Forma ranurada
0,1039 € - 0,1096 € 250 En stock
M4
Cromado
10.0 mm
Forma ranurada
0,164 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
16.0 mm
Forma ranurada
0,2663 € - 0,2807 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
16.0 mm
Forma ranurada
1,0789 € - 1,1363 € 900 En stock
M8
Natural
80.0 mm
Forma ranurada
0,1065 € - 0,1122 € 1750 En stock
M4
Cromado
12.0 mm
Forma ranurada
0,1613 € - 0,1697 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
20.0 mm
Forma ranurada
0,1061 € - 0,1118 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Cromado
6.0 mm
Forma ranurada
0,2652 € - 0,2796 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
20.0 mm
Forma ranurada
0,1297 € - 0,1366 € 7484 En stock
M5
Natural
6.0 mm
Forma ranurada
0,3658 € - 0,3847 € 300 En stock
M6
Natural
45.0 mm
Forma ranurada
0,168 € - 0,1768 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Cromado
25.0 mm
Forma ranurada
0,0769 € - 0,0811 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Cromado
16.0 mm
Forma ranurada
0,0612 € - 0,0645 € 44045 En stock
M3
Cromado
6.0 mm
Forma ranurada
0,0994 € - 0,1048 € 746 En stock
M4
Cromado
8.0 mm
Forma ranurada
0,1485 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
10.0 mm
Forma ranurada
0,3338 € - 0,3515 € 900 En stock
M5
Natural
50.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma ranurada 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Natural

10324547

Rango de precios
0,0835 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.2 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Acero inoxidable Cromado

10636725

Rango de precios
0,2793 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Acero inoxidable Cromado

10632871

Rango de precios
0,1497 € - 0,1422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M6 5.0 mm Nylon Natural

10326008

Rango de precios
0,1799 € - 0,1711 €

Niveles de existencias
9520 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Acero suave Cromado

10179994

Rango de precios
0,1096 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Acero suave Cromado

10180051

Rango de precios
0,1724 € - 0,164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Acero suave Cromado

10180082

Rango de precios
0,2807 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M8 80.0 mm Nylon Natural

10326275

Rango de precios
1,1363 € - 1,0789 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Acero suave Cromado

10180006

Rango de precios
0,1122 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Acero suave Cromado

10180068

Rango de precios
0,1697 € - 0,1613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Acero suave Cromado

10179970

Rango de precios
0,1118 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M2.5 20.0 mm Nylon Natural

10325667

Rango de precios
0,2796 € - 0,2652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10325889

Rango de precios
0,1366 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
7484 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M6 45.0 mm Nylon Natural

10326121

Rango de precios
0,3847 € - 0,3658 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm Acero suave Cromado

10180020

Rango de precios
0,1768 € - 0,168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Acero suave Cromado

10179956

Rango de precios
0,0811 € - 0,0769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Acero suave Cromado

10179918

Rango de precios
0,0645 € - 0,0612 €

Niveles de existencias
44045 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Acero suave Cromado

10179987

Rango de precios
0,1048 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
746 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Acero suave Cromado

10180044

Rango de precios
0,1565 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 50.0 mm Nylon Natural

10325995

Rango de precios
0,3515 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas