Menu Search

Tornillo Forma ranurada M8 50.0 mm Nylon Natural

Este tornillo ranurado de cabeza con ribete está fabricado en nylon natural. Ideal para aplicaciones que requieren poco peso y buena resistencia química y eléctrica. La pieza es conforme a DIN 85.
Referencia de Essentra:

10326251

Número de pieza del fabricante:

050085000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6793 €
500 + 0,6448 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

67,93 €

100 x 0,6793 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 4.8 mm
Longitud de la rosca 50.0 mm
Medida de la rosca M8
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de cabezal Cabeza para clasificadores
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Especificaciones DIN 85
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros