Menu Search

Tornillos para máquinas - Clasificadores

En stock

Cabeza estilo disco con borde exterior biselado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0727 € - 0,0767 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Cromado
16.0 mm
Forma ranurada
0,2063 € - 0,2172 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Cromado
30.0 mm
Forma ranurada
0,26 € - 0,2738 € 4750 En stock
M5
Natural
40.0 mm
Forma ranurada
0,6208 € - 0,6542 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
40.0 mm
Forma ranurada
0,094 € - 0,099 € 746 En stock
M4
Cromado
8.0 mm
Forma ranurada
0,1642 € - 0,173 € 4250 En stock
M2.5
Cromado
6.0 mm
Forma ranurada
0,0641 € - 0,0677 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Cromado
10.0 mm
Forma ranurada
0,1007 € - 0,1061 € 1750 En stock
M4
Cromado
12.0 mm
Forma ranurada
0,0675 € - 0,071 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Cromado
12.0 mm
Forma ranurada
0,2508 € - 0,2644 € 684 En stock
M2.5
Natural
20.0 mm
Forma ranurada
0,1003 € - 0,1057 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Cromado
6.0 mm
Forma ranurada
0,1226 € - 0,1291 € 10484 En stock
M5
Natural
6.0 mm
Forma ranurada
0,0579 € - 0,061 € 44045 En stock
M3
Cromado
6.0 mm
Forma ranurada
0,2978 € - 0,3135 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
45.0 mm
Forma ranurada
0,3981 € - 0,419 € 707 En stock
M6
Natural
70.0 mm
Forma ranurada
0,1588 € - 0,1672 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Cromado
25.0 mm
Forma ranurada
0,6448 € - 0,6793 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
50.0 mm
Forma ranurada
0,1187 € - 0,1245 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Cromado
20.0 mm
Forma ranurada
0,1707 € - 0,1797 € 326 En stock
M4
Natural
40.0 mm
Forma ranurada
0,1404 € - 0,1479 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
10.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Acero suave Cromado

10179956

Rango de precios
0,0767 € - 0,0727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Acero suave Cromado

10180037

Rango de precios
0,2172 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10325971

Rango de precios
0,2738 € - 0,26 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Acero suave Cromado

10180105

Rango de precios
0,6542 € - 0,6208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Acero suave Cromado

10179987

Rango de precios
0,099 € - 0,094 €

Niveles de existencias
746 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M2.5 6.0 mm Acero inoxidable Cromado

10325612

Rango de precios
0,173 € - 0,1642 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Acero suave Cromado

10179932

Rango de precios
0,0677 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Acero suave Cromado

10180006

Rango de precios
0,1061 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Acero suave Cromado

10179949

Rango de precios
0,071 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M2.5 20.0 mm Nylon Natural

10325667

Rango de precios
0,2644 € - 0,2508 €

Niveles de existencias
684 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Acero suave Cromado

10179970

Rango de precios
0,1057 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10325889

Rango de precios
0,1291 € - 0,1226 €

Niveles de existencias
10484 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Acero suave Cromado

10179918

Rango de precios
0,061 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
44045 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 45.0 mm Nylon Natural

10325988

Rango de precios
0,3135 € - 0,2978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M6 70.0 mm Nylon Natural

10326152

Rango de precios
0,419 € - 0,3981 €

Niveles de existencias
707 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm Acero suave Cromado

10180020

Rango de precios
0,1672 € - 0,1588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M8 50.0 mm Nylon Natural

10326251

Rango de precios
0,6793 € - 0,6448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Acero suave Cromado

10179963

Rango de precios
0,1245 € - 0,1187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M4 40.0 mm Nylon Natural

10325872

Rango de precios
0,1797 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
326 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Acero suave Cromado

10180044

Rango de precios
0,1479 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas