Menu Search

Tornillos para máquinas - Cuadrados

En stock

Los tornillos con cabeza cuadrada pueden usarse cuando los tornillos con cabeza redonda no sean adecuados debido a restricciones de espacio o forma

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Compra
0,1074 € - 0,1131 € 9000 En stock
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,1195 € - 0,1257 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
60.0 mm
0,1514 € - 0,1595 € 16515 En stock
1.0 mm
M6
80.0 mm
0,1335 € - 0,1406 € 6900 En stock
1.25 mm
M8
50.0 mm
0,1035 € - 0,1089 € 11698 En stock
1.0 mm
M6
40.0 mm
Tornillo Sin ajuste M6 50.0 mm PA Natural

10066126

Rango de precios
0,1131 € - 0,1074 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Anchura del cabezal
    10.0 mm
  • Longitud del cabezal
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo Sin ajuste M6 60.0 mm PA Natural

10066133

Rango de precios
0,1257 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura del cabezal
    10.0 mm
  • Longitud del cabezal
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo Sin ajuste M6 80.0 mm PA Natural

10066140

Rango de precios
0,1595 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
16515 En stock
Atributos
  • Anchura del cabezal
    10.0 mm
  • Longitud del cabezal
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tornillo Sin ajuste M8 50.0 mm PA Natural

10066157

Rango de precios
0,1406 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • Anchura del cabezal
    10.0 mm
  • Longitud del cabezal
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
Tornillo para máquinas De cabeza cuadrada Forma ranurada M6 40.0 mm PA Natural

10066119

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
11698 En stock
Atributos
  • Anchura del cabezal
    10.0 mm
  • Longitud del cabezal
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6