Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0371 € - 0,0458 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Forma cruzada
0,034 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
5.0 mm
Forma cruzada
0,0338 € - 0,0418 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Forma cruzada
0,036 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Forma cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
20.0 mm
Forma cruzada
0,036 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Forma cruzada
0,0374 € - 0,0462 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
3.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Forma ranurada
0,1943 € - 0,2399 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
16.0 mm
Forma ranurada
0,2001 € - 0,2471 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
13.0 mm
Forma ranurada
0,2863 € - 0,3535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
60.0 mm
Forma ranurada
0,0955 € - 0,118 € 494 En stock
M6 x 1.0
35.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 1952 En stock
M3 x 0.5
8.0 mm
Forma ranurada
0,1726 € - 0,2131 € 3680 En stock
M8 x 1.25
70.0 mm
Forma cruzada
0,2211 € - 0,273 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0608 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
35.0 mm
Forma ranurada
0,071 € - 0,0876 € 3000 En stock
M6 x 1.0
22.0 mm
Forma ranurada
0,118 € - 0,1456 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
70.0 mm
Forma ranurada
0,1962 € - 0,2422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
30.0 mm
Forma ranurada
0,2701 € - 0,3334 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
50.0 mm
Forma cruzada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296370

Rango de precios
0,0458 € - 0,0371 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294369

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294970

Rango de precios
0,0418 € - 0,0338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295052

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295823

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296349

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296813

Rango de precios
0,0462 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294925

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298527

Rango de precios
0,2399 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 13.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298930

Rango de precios
0,2471 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299012

Rango de precios
0,3535 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297872

Rango de precios
0,118 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295663

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
1952 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298664

Rango de precios
0,2131 € - 0,1726 €

Niveles de existencias
3680 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298978

Rango de precios
0,273 € - 0,2211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297346

Rango de precios
0,075 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297841

Rango de precios
0,0876 € - 0,071 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297926

Rango de precios
0,1456 € - 0,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298558

Rango de precios
0,2422 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299098

Rango de precios
0,3334 € - 0,2701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural