Menu Search

Tornillos para máquinas - Gota de sebo

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: PC, nylon y PA
  • Color: transparente, natural, negro y blanco

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1107 € - 0,1165 € 471 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
0,1344 € - 0,1414 € 1143 En stock
M8
30.0 mm
Forma cruciforme
0,1113 € - 0,1171 € 18791 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,1291 € - 0,1359 € 33096 En stock
M8
25.0 mm
Forma cruciforme
0,184 € - 0,1937 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,1609 € - 0,1695 € 14294 En stock
M8
20.0 mm
Forma cruciforme
0,0225 € - 0,0237 € 2598 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0625 € - 0,0658 € 4774 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0285 € - 0,03 € 39 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0989 € - 0,1041 € 1018 En stock
M5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0734 € - 0,0771 € 742 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,1528 € - 0,161 € 3965 En stock
M6
80.0 mm
Forma ranurada
0,0294 € - 0,0311 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
10.0 mm
Forma ranurada
10054598 0,0715 € - 0,0753 € 1326 En stock
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0993 € - 0,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
16.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0628 € 14743 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0912 € - 0,0959 € 16280 En stock
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,1116 € - 0,1175 € 1319 En stock
M8
16.0 mm
Forma ranurada
0,0672 € - 0,0708 € 8531 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0898 € - 0,0946 € 9638 En stock
M6
6.5 mm
Forma ranurada
  • de 6
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10054741

Rango de precios
0,1165 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
471 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruciforme M8 30.0 mm PA Natural

10066058

Rango de precios
0,1414 € - 0,1344 €

Niveles de existencias
1143 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon Negro

10054826

Rango de precios
0,1171 € - 0,1113 €

Niveles de existencias
18791 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma cruciforme M8 25.0 mm PA Negro

10087213

Rango de precios
0,1359 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
33096 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm PC Transparente

10117002

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma cruciforme M8 20.0 mm PA Negro

10066034

Rango de precios
0,1695 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
14294 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Negro

10054413

Rango de precios
0,0237 € - 0,0225 €

Niveles de existencias
2598 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10054352

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
4774 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Negro

10054437

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10054529

Rango de precios
0,1041 € - 0,0989 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10054451

Rango de precios
0,0771 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
742 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 80.0 mm Nylon Natural

10054734

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
3965 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Negro

10054468

Rango de precios
0,0311 € - 0,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Negro

10054598

Rango de precios
0,0753 € - 0,0715 €

Niveles de existencias
1326 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm Nylon Negro

10054772

Rango de precios
0,1046 € - 0,0993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm PC Transparente

10116951

Rango de precios
0,0628 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
14743 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon Negro

10054680

Rango de precios
0,0959 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
16280 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm Nylon Natural

10054765

Rango de precios
0,1175 € - 0,1116 €

Niveles de existencias
1319 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10054482

Rango de precios
0,0708 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
8531 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10054567

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
9638 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza con reborde
  • Color
    Natural