Menu Search

Tornillos para máquinas - Gota de sebo

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: PC, nylon y PA
  • Color: transparente, natural, negro y blanco

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1225 € - 0,129 € 10181 En stock
M8
30.0 mm
Forma ranurada
0,1866 € - 0,1964 € 7000 En stock
M8
25.0 mm
Forma ranurada
0,0653 € - 0,0687 € 11531 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0872 € - 0,0918 € 12638 En stock
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,1075 € - 0,1131 € 3471 En stock
M8
10.0 mm
Forma ranurada
10116944 0,0333 € - 0,0351 € 8916 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0286 € - 0,0302 € 455 En stock
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,1563 € - 0,1646 € 14394 En stock
M8
20.0 mm
Forma cruciforme
0,0385 € - 0,0405 € 14518 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,1022 € - 0,1076 € 717 En stock
M6
40.0 mm
Forma ranurada
0,1184 € - 0,1246 € 4997 En stock
M8
20.0 mm
Forma ranurada
0,0878 € - 0,0925 € 8030 En stock
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,1524 € - 0,1604 € 19158 En stock
M5
30.0 mm
Forma ranurada
0,0668 € - 0,0704 € 1444 En stock
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0965 € - 0,1016 € 1100 En stock
M8
16.0 mm
Forma ranurada
0,0608 € - 0,064 € 610 En stock
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,062 € - 0,0653 € 2496 En stock
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0607 € - 0,0639 € 11774 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,058 € - 0,061 € 15743 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0633 € - 0,0666 € 8852 En stock
M4
20.0 mm
Forma ranurada
  • de 6
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10054819

Rango de precios
0,129 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
10181 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 25.0 mm PC Transparente

10117019

Rango de precios
0,1964 € - 0,1866 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10054482

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
11531 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10054567

Rango de precios
0,0918 € - 0,0872 €

Niveles de existencias
12638 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10054741

Rango de precios
0,1131 € - 0,1075 €

Niveles de existencias
3471 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M5 10.0 mm PC Transparente

10116944

Rango de precios
0,0351 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
8916 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    Cabeza plana
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Negro

10054468

Rango de precios
0,0302 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
455 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma cruciforme M8 20.0 mm PA Negro

10066034

Rango de precios
0,1646 € - 0,1563 €

Niveles de existencias
14394 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma cruciforme
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Negro

10054499

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
14518 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Nylon Negro

10054703

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon Natural

10054789

Rango de precios
0,1246 € - 0,1184 €

Niveles de existencias
4997 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10054574

Rango de precios
0,0925 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
8030 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm PC Transparente

10116968

Rango de precios
0,1604 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
19158 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10054376

Rango de precios
0,0704 € - 0,0668 €

Niveles de existencias
1444 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm Nylon Negro

10054772

Rango de precios
0,1016 € - 0,0965 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Negro
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10054369

Rango de precios
0,064 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10054390

Rango de precios
0,0653 € - 0,062 €

Niveles de existencias
2496 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10054352

Rango de precios
0,0639 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
11774 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm PC Transparente

10116951

Rango de precios
0,061 € - 0,058 €

Niveles de existencias
15743 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Transparente
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10054420

Rango de precios
0,0666 € - 0,0633 €

Niveles de existencias
8852 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Tipo de cabezal
    De Cabeza Gota de Sebo
  • Color
    Natural