Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos

En stock

Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0597 € - 0,0629 € 4387 En stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0622 € - 0,0655 € 2000 En stock
0.7 mm
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0781 € - 0,0823 € 12306 En stock
1.0 mm
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0592 € - 0,0623 € 7295 En stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0613 € - 0,0645 € 14633 En stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0862 € - 0,0907 € 429 En stock
1.0 mm
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,0852 € - 0,0898 € 7000 En stock
0.5 mm
M3
8.0 mm
Forma ranurada
0,0608 € - 0,064 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,0628 € - 0,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0571 € - 0,0601 € 9390 En stock
0.5 mm
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,0609 € - 0,0641 € 12930 En stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0659 € - 0,0693 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0901 € - 0,0948 € 74 En stock
1.0 mm
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0883 € - 0,093 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0789 € - 0,0829 € 14000 En stock
1.0 mm
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0801 € - 0,0843 € 108 En stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
Forma ranurada
0,1013 € - 0,1066 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0644 € - 0,0679 € 7426 En stock
0.8 mm
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,0604 € - 0,0636 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
16.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10053034

Rango de precios
0,0629 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
4387 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10053119

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10053195

Rango de precios
0,0823 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
12306 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10053027

Rango de precios
0,0623 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
7295 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10053102

Rango de precios
0,0645 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
14633 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10053188

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
429 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3 x .5; Longitud de la rosca 8.0 mm | 0.315 in; Altura de la cabeza 2.7 mm | 0.106 in

10374474

Rango de precios
0,0898 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10053065

Rango de precios
0,064 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10053041

Rango de precios
0,0629 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10053126

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon Natural

10053010

Rango de precios
0,0601 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
9390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10053096

Rango de precios
0,0641 € - 0,0609 €

Niveles de existencias
12930 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10053171

Rango de precios
0,0693 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10053218

Rango de precios
0,0948 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon Natural

10053256

Rango de precios
0,093 € - 0,0883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10053201

Rango de precios
0,0829 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10053225

Rango de precios
0,0843 € - 0,0801 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon Natural

10053249

Rango de precios
0,1066 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10053140

Rango de precios
0,0679 € - 0,0644 €

Niveles de existencias
7426 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Natural

10053058

Rango de precios
0,0636 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm