Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos

En stock

Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0626 € - 0,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0664 € - 0,0699 € 4426 En stock
0.8 mm
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,061 € - 0,0642 € 7295 En stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0631 € - 0,0665 € 9633 En stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0652 € - 0,0686 € 27000 En stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,1044 € - 0,1098 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0887 € - 0,0934 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,0803 € - 0,0846 € 250 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0904 € - 0,0951 € 750 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,105 € - 0,1102 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0755 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0831 € - 0,0874 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0756 € - 0,0796 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,0852 € - 0,0897 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,1433 € - 0,1511 € 750 En stock
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,0797 € - 0,0839 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,0676 € - 0,0712 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0822 € - 0,0866 € 250 En stock
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0787 € - 0,0829 € 246 En stock
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,1666 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10053065

Rango de precios
0,0659 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10053140

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
4426 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10053027

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
7295 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10053102

Rango de precios
0,0665 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
9633 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10053133

Rango de precios
0,0686 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon Natural

10053249

Rango de precios
0,1098 € - 0,1044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10053188

Rango de precios
0,0934 € - 0,0887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10374528

Rango de precios
0,0846 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10374603

Rango de precios
0,0951 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.4 mm
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10374511

Rango de precios
0,1102 € - 0,105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10374481

Rango de precios
0,0795 € - 0,0755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10374566

Rango de precios
0,0874 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10374498

Rango de precios
0,0796 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10374573

Rango de precios
0,0897 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon Natural

10374450

Rango de precios
0,1511 € - 0,1433 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10374542

Rango de precios
0,0839 € - 0,0797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm Nylon Natural

10374467

Rango de precios
0,0712 € - 0,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10374559

Rango de precios
0,0866 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10374535

Rango de precios
0,0829 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10374627

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Profundidad de ranura
    1.6 mm