Gestiona el enrutamiento de la fibra, eliminando problemas como el aplastamiento, el desgaste y las microdobleces. ideal para aplicaciones de fibra completas en aplicaciones FTTH/FTTB de distancias cortas y laterales Fabricado en polipropileno (PP) o tereftalato de polibutileno (PBT). Opciones disponibles en negro y blanco. Clasificación UL94 V0.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 222,1295 € - 233,8183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 276,3634 € - 290,8978 € | 124 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 259,6183 € - 273,2746 € | 67 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 674,1635 € - 709,653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 154,8951 € - 187,4228 € | 2 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 259,6183 € - 273,2746 € | 2 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
| 213,5295 € - 224,7635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 213,5295 € - 224,7635 € | 46 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.199 in
5.05 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar