Menu Search

Tubos de fibra para limitar el ángulo - Conector doble de fibra óptica

En stock

El conector doble y tubo protector de rotura de nylon permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Proporciona una amplia variedad de adaptadores de entrada para cubrir OFBLT, conjunto de fibras, cable y recorridos de cordones de entre 2.5 a 7.00 mm de diámetro. Opciones disponibles en negro, azul y verde. Clasificación UL94 V0.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Tipo de cable Anchura general Altura general Compra
26,1341 € - 27,5113 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.6 mm
Azul
3.0 - 4.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
5,2952 € - 5,5753 € 6318 En stock
49.6 mm
Verde
5.1 - 6.0 mm
16.2 mm
8.0 mm
5,2952 € - 5,5753 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.6 mm
Negro
2.5 - 3.5 mm
16.2 mm
8.0 mm
4,9295 € - 5,1881 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.6 mm
Azul
6.35 mm OFBLT
16.2 mm
8.0 mm
N/A Azul PA 3,0 - 4,0 mm

10315934

Rango de precios
27,5113 € - 26,1341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de cable
    3.0 - 4.0 mm
  • Diámetro
    16.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    49.6 mm
N/A Verde PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Rango de precios
5,5753 € - 5,2952 €

Niveles de existencias
6318 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Tipo de cable
    5.1 - 6.0 mm
  • Diámetro
    16.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    49.6 mm
N/A Negro PA 2,5 - 3,5 mm

10315927

Rango de precios
5,5753 € - 5,2952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cable
    2.5 - 3.5 mm
  • Diámetro
    16.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    49.6 mm
N/A Azul PA 6,35 mm OFBLT

10315965

Rango de precios
5,1881 € - 4,9295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de cable
    6.35 mm OFBLT
  • Diámetro
    16.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    49.6 mm