Menu Search

Tuerca de fijación rápida - Tuerca Kwik

En stock

Tuercas de fijación rápida - Las tuercas Kwik se utilizan para el montaje a presión en espárragos roscados. Para instalar, encajar a presión en la longitud de la fijación con rosca hasta la posición deseada y bloquear con un giro de 180º

Código De La Serie: SR2305

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Diámetro exterior Altura general Compra
0,1619 € - 0,1704 € 240 En stock
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
0,1458 € - 0,1534 € 7566 En stock
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
0,1741 € - 0,1832 € 25775 En stock
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
0,1592 € - 0,1675 € 19410 En stock
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
Tuerca de ajuste rápido M4 8.0 mm PA66 Negro

10215296

Rango de precios
0,1704 € - 0,1619 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    9.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
  • Altura del labio
    2.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Tuerca de ajuste rápido M3 7.0 mm Nylon 6/6 Negro

10215289

Rango de precios
0,1534 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
7566 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.2 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Altura del labio
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Tuerca de ajuste rápido M6 12.7 mm PA66 Negro

10215319

Rango de precios
0,1832 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
25775 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura general
    6.9 mm
  • Altura del labio
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6
Tuerca de ajuste rápido M5 10.0 mm PA66 Negro

10215302

Rango de precios
0,1675 € - 0,1592 €

Niveles de existencias
19410 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Altura general
    5.8 mm
  • Altura del labio
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5