La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1058 € - 0,1114 € | 900 En stock |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,1058 € - 0,1114 € | 7993 En stock |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1244 € - 0,1308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,2075 € - 1,2722 € | 4320 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10102466 | 0,207 € - 0,2179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,1448 € - 0,1524 € | 1249 En stock |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1665 € - 0,1752 € | 10945 En stock |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
0,1543 € - 0,1624 € | 19759 En stock |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,1353 € - 0,1425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1854 € - 0,1951 € | 1503 En stock |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2528 € - 0,3121 € | 2245 En stock |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,1242 € - 0,1534 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,404 € - 0,4988 € | 1000 En stock |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,0905 € - 0,0952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
0,335 € - 0,3527 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9938 € - 2,0988 € | 3214 En stock |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10179734 | 0,2572 € - 0,3176 € | 1512 En stock |
M20 x 1.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,0736 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,5674 € - 0,7005 € | 1248 En stock |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3914 € - 0,4832 € | 710 En stock |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar