Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9938 € - 2,0988 € | 3214 En stock |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10179734 | 0,2572 € - 0,3176 € | 1512 En stock |
M20 x 1.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
2,8695 € - 3,0201 € | 944 En stock |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,7647 € - 0,805 € | 2545 En stock |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,318 € - 0,3348 € | 5000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6103 € - 0,6425 € | 6953 En stock |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar