Menu Search

Tuercas

En stock

Las tuercas de bloqueo evitan cualquier afloje gracias a sus excelentes propiedades antivibración.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Compra
0,0813 € - 0,0857 € 3381 En stock
M6
0,0758 € - 0,0798 € 6650 En stock
M5
0,0745 € - 0,0784 € 18754 En stock
M4
0,0767 € - 0,0806 € 5933 En stock
M3
Tuerca de bloqueo M6 10.0 mm Acero Natural

10240243

Rango de precios
0,0857 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
3381 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Forma de la tuerca
    Locking
Tuerca de bloqueo M5 8.0 mm Acero Natural

10240229

Rango de precios
0,0798 € - 0,0758 €

Niveles de existencias
6650 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Forma de la tuerca
    Locking
Tuerca de bloqueo M4 7.0 mm Acero Natural

10240205

Rango de precios
0,0784 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
18754 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.9 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Forma de la tuerca
    Locking
Tuerca de bloqueo M3 5.5 mm Acero Natural

10240182

Rango de precios
0,0806 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
5933 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.7 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Forma de la tuerca
    Locking