Menu Search

Tuercas autoblocantes - Metálicas

En stock

Una tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la brida Medida de la rosca Material Altura general Compra
3147 En stock
M5
Acero
5.0 mm
14100 En stock
M4
Acero
4.6 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero
6.0 mm
45 En stock
M3
Acero
4.0 mm
Tuerca de arandela M5 8.0 mm Acero Natural

10240540


Niveles de existencias
3147 En stock
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Tuerca de arandela M4 7.0 mm Acero Natural

10240533


Niveles de existencias
14100 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Tuerca de arandela M6 10.0 mm Acero Natural

10240557


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Tuerca de arandela M3 5.5 mm Acero Natural

10240526


Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Superficie de contacto
    Plano
  • Material
    Acero
  • Finalizar
    Zincado