Menu Search

Tuercas con alas y de mariposa - Tuercas con alas de plástico

En stock

Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas.

Código De La Serie: SR1956

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Envergadura de alas Compra
0,4015 € - 0,4956 € 1000 En stock
M12
22.7 mm
44.7 mm
0,1015 € - 0,1254 € 7000 En stock
M4
12.2 mm
22.8 mm
0,1157 € - 0,1428 € 61873 En stock
M6
16.0 mm
27.7 mm
  • de 2
Tuerca con alas M12 22.7 mm 44.7 mm Nylon Natural

10327494

Rango de precios
0,4956 € - 0,4015 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    22.7 mm
  • Envergadura de alas
    44.7 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de inclinación
    1.8 mm
  • Color
    Natural
Tuerca con alas M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Natural

10327418

Rango de precios
0,1254 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Altura general
    12.2 mm
  • Envergadura de alas
    22.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Color
    Natural
Tuerca con alas M6 16.0 mm 27.7 mm Nylon Natural

10327463

Rango de precios
0,1428 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
61873 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.0 mm
  • Envergadura de alas
    27.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Color
    Natural