Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas. Las tuercas de mariposa están disponibles en rosca métrica estándar de acero suave zincado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Altura general | Envergadura de alas | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5693 € - 1,6533 € | 1473 En stock |
M8
|
Acero
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
0,9902 € - 1,0419 € | 6525 En stock |
M5
|
Acero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,0289 € - 1,085 € | 1586 En stock |
M6
|
Acero
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,8116 € - 0,8546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,7082 € - 0,7448 € | 33554 En stock |
M4
|
Acero
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar