Menu Search

Tuercas de bronce cilíndricas

En producción

Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media.
  • Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1330

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H Superficie de contacto Dirección de roscado d2 tol. h10 Paso Compra
117,089 € - 137,748 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Mano derecha
60.0
12.0
222,7854 € - 262,0936 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Mano derecha
80.0
14.0
328,5029 € - 365,0079 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Mano izquierda
90.0
8.0
54,2762 € - 67,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Mano derecha
50.0
5.0
547,3849 € - 608,209 € Solicite el plazo de entrega aquí
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Mano derecha
110.0
10.0
13,9208 € - 18,554 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Mano derecha
26.0
6.0
30,0312 € - 40,0381 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Mano izquierda
40.0
4.0
38,0917 € - 50,7855 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Mano izquierda
45.0
4.0
15,2536 € - 20,3417 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Mano izquierda
26.0
3.0
10,0386 € - 13,3813 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Mano derecha
22.0
2.0
98,8523 € - 116,2956 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Mano derecha
60.0
12.0
12,7889 € - 17,0519 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Mano izquierda
22.0
2.0
403,0891 € - 447,8768 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Mano izquierda
100.0
9.0
16,7663 € - 22,3515 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Mano derecha
30.0
3.0
34,3154 € - 45,7397 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Mano derecha
40.0
8.0
24,9643 € - 33,2681 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Mano derecha
36.0
8.0
224,8587 € - 281,0813 € Solicite el plazo de entrega aquí
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Mano izquierda
80.0
7.0
22,5208 € - 30,0206 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Mano izquierda
36.0
4.0
21,463 € - 28,6243 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Mano derecha
36.0
4.0
95,351 € - 112,1808 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Mano derecha
60.0
5.0
  • de 3
Tuerca cilíndrica TR32 x 12 64.0 Bronce

20148041

Rango de precios
137,748 € - 117,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR40 x 14 80.0 Bronce

20148102

Rango de precios
262,0936 € - 222,7854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    14.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR50 x 8 100.0 Bronce

20148164

Rango de precios
365,0079 € - 328,5029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR24 x 5 48.0 Bronce

20147945

Rango de precios
67,8374 € - 54,2762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR70 x 10 140.0 Bronce

20148195

Rango de precios
608,209 € - 547,3849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR12 x 6 24.0 Bronce

20147778

Rango de precios
18,554 € - 13,9208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR18 x 4 36.0 Bronce

20147853

Rango de precios
40,0381 € - 30,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR20 x 4 40.0 Bronce

20147884

Rango de precios
50,7855 € - 38,0917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR12 x 3 24.0 Bronce

20147761

Rango de precios
20,3417 € - 15,2536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronce

20147730

Rango de precios
13,3813 € - 10,0386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR30 x 12 60.0 Bronce

20148010

Rango de precios
116,2956 € - 98,8523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR10 x 2 20.0 Bronce

20147747

Rango de precios
17,0519 € - 12,7889 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR60 x 9 120.0 Bronce

20148188

Rango de precios
447,8768 € - 403,0891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR14 x 3 28.0 Bronce

20147785

Rango de precios
22,3515 € - 16,7663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR18 x 8 36.0 Bronce

20147860

Rango de precios
45,7397 € - 34,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR16 x 8 32.0 Bronce

20147839

Rango de precios
33,2681 € - 24,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR44 x 7 88.0 Bronce

20148140

Rango de precios
281,0813 € - 224,8587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR16 x 3 32.0 Bronce

20147822

Rango de precios
30,0206 € - 22,5208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca cilíndrica TR16 x 4 32.0 Bronce

20147815

Rango de precios
28,6243 € - 21,463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca cilíndrica TR28 x 5 56.0 Bronce

20147990

Rango de precios
112,1808 € - 95,351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha