Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.
Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1331, SRL1332
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Medida de la rosca | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Número de inicios | d3 tol. h11 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,1442 € - 121,3443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
46,3397 € - 61,7794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
78,5478 € - 98,2002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
57,0723 € - 71,3378 € | 3 En stock |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
46,6384 € - 62,1811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
65,3535 € - 76,8895 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
46.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
43,1261 € - 57,4946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
32,3214 € - 43,0952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
72,8004 € - 91,0005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
37,3478 € - 49,8005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
30,6837 € - 40,9116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
38,4808 € - 51,3146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
23,3398 € - 31,1163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
106,1003 € - 124,8257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
54.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
231,1114 € - 256,7996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
81,2773 € - 95,6252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
23,072 € - 30,7764 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
75,6535 € - 89,0023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
46.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
50,1816 € - 62,7167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
58,8336 € - 73,542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
TR24 x10
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar