Menu Search

Tuercas de bronce con reborde

En stock

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Número de inicios d3 tol. h11 Compra
44,2905 € - 59,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
33,1941 € - 44,2588 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
28,2118 € - 37,6051 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
23,97 € - 31,9564 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
83,4718 € - 98,2071 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR30 x 6
30.0
14.0
38.0
1.0
62.0
23,6949 € - 31,6074 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
463,1515 € - 514,614 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
232,5172 € - 273,5497 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
197,1969 € - 231,9883 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR40 x 14
40.0
16.0
63.0
2.0
95.0
193,8543 € - 228,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
51,5365 € - 64,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
168,7313 € - 198,5086 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
325,3506 € - 361,5066 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
30,3486 € - 40,4612 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
665,8702 € - 739,8535 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
91,2678 € - 107,3677 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
77,5163 € - 96,8848 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR22 x 5
22.0
12.0
32.0
1.0
55.0
663,4055 € - 737,1243 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
197,1969 € - 231,9883 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
51,5365 € - 64,4101 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR16 x 8
16.0
12.0
30.0
2.0
52.0
  • de 4
Tuerca con reborde TR18 x 4 35.0 Bronce

20146719

Rango de precios
59,047 € - 44,2905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR14 x 3 35.0 Bronce

20146658

Rango de precios
44,2588 € - 33,1941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR12 x 3 35.0 Bronce

20146627

Rango de precios
37,6051 € - 28,2118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR10 x 2 25.0 Bronce

20146603

Rango de precios
31,9564 € - 23,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR30 x 6 46.0 Bronce

20146894

Rango de precios
98,2071 € - 83,4718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR10 x 2 15.0 Bronce

20147099

Rango de precios
31,6074 € - 23,6949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR40 x 7 65.0 Bronce

20147327

Rango de precios
514,614 € - 463,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR44 x 7 66.0 Bronce

20147013

Rango de precios
273,5497 € - 232,5172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR40 x 14 66.0 Bronce

20146979

Rango de precios
231,9883 € - 197,1969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    14
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 7 66.0 Bronce

20146986

Rango de precios
228,0638 € - 193,8543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 4 24.0 Bronce

20147167

Rango de precios
64,4101 € - 51,5365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR30 x 12 48.0 Bronce

20147242

Rango de precios
198,5086 € - 168,7313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR36 x 6 60.0 Bronce

20147297

Rango de precios
361,5066 € - 325,3506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR14 x 3 24.0 Bronce

20147136

Rango de precios
40,4612 € - 30,3486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR70 x 10 105.0 Bronce

20147075

Rango de precios
739,8535 € - 665,8702 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR26 x 5 46.0 Bronce

20146849

Rango de precios
107,3677 € - 91,2678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR22 x 5 44.0 Bronce

20146795

Rango de precios
96,8848 € - 77,5163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR70 x 10 105.0 Bronce

20147068

Rango de precios
737,1243 € - 663,4055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 7 66.0 Bronce

20146993

Rango de precios
231,9883 € - 197,1969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR16 x 8 24.0 Bronce

20147174

Rango de precios
64,4101 € - 51,5365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha