Menu Search

Tuercas de bronce con reborde

En stock

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Código De La Serie: SRL1331, SRL1332

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Medida de la rosca d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Número de inicios d3 tol. h11 Compra
160,0572 € - 188,3008 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0
TR30 x 6
30.0
15.0
58.0
1.0
90.0
112,6991 € - 132,5859 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
105,2204 € - 123,7955 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
476,6386 € - 529,6032 € Solicite el plazo de entrega aquí
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
36,0713 € - 48,0986 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR14 x 3
14.0
10.0
30.0
1.0
52.0
112,6991 € - 132,5859 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
TR24 x 10
24.0
12.0
50.0
2.0
77.0
43,2962 € - 57,7247 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
TR16 x 4
16.0
10.0
30.0
1.0
52.0
94,0287 € - 110,6152 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
108,965 € - 128,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR32 x 12
32.0
16.0
45.0
2.0
70.0
60,4221 € - 75,5276 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
237,3514 € - 263,7332 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
40,7257 € - 54,2974 € 4 En stock
35.0
TR16 x 8
16.0
12.0
28.0
2.0
48.0
55,9264 € - 69,9107 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
463,141 € - 514,614 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
457,7355 € - 508,6056 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
107,0292 € - 125,9111 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
26,2231 € - 34,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
359,0524 € - 398,9425 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
113,4184 € - 133,4322 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
719,5541 € - 799,514 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
  • de 4
Tuerca con reborde TR30 x 6 48.0 Bronce

20147259

Rango de precios
188,3008 € - 160,0572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR24 x 5 33.0 Bronce

20147235

Rango de precios
132,5859 € - 112,6991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR32 x 6 54.0 Bronce

20146924

Rango de precios
123,7955 € - 105,2204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR60 x 9 90.0 Bronce

20147051

Rango de precios
529,6032 € - 476,6386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR14 x 3 24.0 Bronce

20147143

Rango de precios
48,0986 € - 36,0713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR24 x 10 33.0 Bronce

20147211

Rango de precios
132,5859 € - 112,6991 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 4 24.0 Bronce

20147150

Rango de precios
57,7247 € - 43,2962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR28 x 5 46.0 Bronce

20146870

Rango de precios
110,6152 € - 94,0287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR32 x 12 54.0 Bronce

20146917

Rango de precios
128,196 € - 108,965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR24 x10 44.0 Bronce

20146801

Rango de precios
75,5276 € - 60,4221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    10.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR44 x 7 66.0 Bronce

20147006

Rango de precios
263,7332 € - 237,3514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR16 x 8 35.0 Bronce

20146702

Rango de precios
54,2974 € - 40,7257 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 8
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR20 x 4 44.0 Bronce

20146740

Rango de precios
69,9107 € - 55,9264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 14 65.0 Bronce

20147303

Rango de precios
514,614 € - 463,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 14
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    14.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR40 x 7 65.0 Bronce

20147310

Rango de precios
508,6056 € - 457,7355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR24 x 5 33.0 Bronce

20147228

Rango de precios
125,9111 € - 107,0292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR12 x 6 20.0 Bronce

20147129

Rango de precios
34,9606 € - 26,2231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR50 x 8 75.0 Bronce

20147037

Rango de precios
398,9425 € - 359,0524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
Tuerca con reborde TR36 x 12 54.0 Bronce

20146948

Rango de precios
133,4322 € - 113,4184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 12
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Paso
    12.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
Tuerca con reborde TR50 x 8 70.0 Bronce

20147341

Rango de precios
799,514 € - 719,5541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Paso
    8.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda