Menu Search

Tuercas en U de plástico

En stock

Una variedad de tuercas en forma de U que se montan en el borde. Se deslizan fácilmente sobre los bordes de paneles y chapas finos.

Estas tuercas pueden utilizarse como una solución alternativa para conteras roscadas y fijaciones de apriete ciego. Están disponibles en una variedad de estilos de montaje para satisfacer las necesidades de los proyectos: montaje en el borde del panel, montaje en la esquina del panel de borde a borde y montaje en el panel de borde a borde.

Los tamaños de rosca incluyen M5 y M6.

  • Material: poliamida (PA)
  • Color: negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Grosor máximo del panel Compra
3354 En stock
M6
5050 En stock
M5
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7186 En stock
M5
850 En stock
M6
10000 En stock
M6
Accesorio para fijaciones en un borde 20.5 mm (L) PA Negro

10303146


Niveles de existencias
3354 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    20.5 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 27.0 mm (L) PA Negro

10303139


Niveles de existencias
5050 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    27.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 32.5 mm (L) PA Negro

10435991


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    32.5 mm
  • Anchura general
    31.5 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 33.0 mm (L) PA Negro

10303122


Niveles de existencias
7186 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje en la esquina del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    33.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 23.0 mm (L) PA Negro

10435984


Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje en la esquina del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    31.5 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 29.0 mm (L) PA Negro

10303115


Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Tipo
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    29.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm