Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,0407 € - 0,0428 € 37245 En stock
M3
Natural
PA
0,1935 € - 0,2037 € 2421 En stock
M12
Natural
PP
1,0192 € - 1,0731 € 179 En stock
M12
Natural
PVDF
0,06 € - 0,0632 € 11678 En stock
M3
Negro
PA
10108970 0,2179 € - 0,2293 € 1108 En stock
#4-40
Natural
PA
0,1145 € - 0,1205 € 18436 En stock
M4
Natural
PC
0,0692 € - 0,0727 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
0,1772 € - 0,1866 € 35 En stock
M3
Transparente
PC
0,1881 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Transparente
PC
0,6533 € - 0,6878 € 20 En stock
M10
Natural
PVDF
0,1265 € - 0,1332 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Natural
PP
0,0351 € - 0,037 € 24090 En stock
M4
Natural
PA
0,0573 € - 0,0603 € 1900 En stock
M6
Negro
PA
0,1324 € - 0,2928 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
Natural
Nylon 6/6
10179635 0,1975 € - 0,2438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
0,1434 € - 0,1509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Negro
PA
0,2572 € - 0,2701 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
PA
0,1502 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PA
0,2219 € - 0,2337 € 892 En stock
M8
Natural
PA
0,1408 € - 0,1482 € 375 En stock
M4
Negro
PA
  • de 5
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Natural

10279137

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
37245 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PP Natural

10041604

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
2421 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Rango de precios
1,0731 € - 1,0192 €

Niveles de existencias
179 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Negro

10279151

Rango de precios
0,0632 € - 0,06 €

Niveles de existencias
11678 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Natural PA #4-40 Tuerca hexagonal estándar

10108970

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
1108 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    6.2 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M4 8.0 mm PC Natural

10313732

Rango de precios
0,1205 € - 0,1145 €

Niveles de existencias
18436 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Policarbonato
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PA Natural

10041505

Rango de precios
0,0727 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PC Transparente

10218372

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.5 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M2.5 5.0 mm PC Transparente

10218426

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Natural PVDF M10 Tuerca hexagonal estándar

10041574

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PP Natural

10041567

Rango de precios
0,1332 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PA Natural

10279144

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
24090 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PA Negro

10041475

Rango de precios
0,0603 € - 0,0573 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2 3.9 mm PA Natural

10179628

Rango de precios
0,2928 € - 0,1324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Altura general
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M2.5 4.9 mm PA Natural

10179635

Rango de precios
0,2438 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PA Negro

10326381

Rango de precios
0,1509 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M2.5 5.0 mm PA Natural

10326374

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Negro

10326411

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PA Natural

10326442

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
892 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm PA Negro

10326398

Rango de precios
0,1482 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790