Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro exterior | Material completo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0939 € - 0,0989 € | 119 En stock |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1867 € - 0,1966 € | 42869 En stock |
M8
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1759 € - 0,1852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1529 € - 0,161 € | 2450 En stock |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0716 € - 0,0756 € | 11799 En stock |
M5
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1908 € - 0,2008 € | 918 En stock |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1448 € - 0,1524 € | 15058 En stock |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10064528 | 0,0947 € - 0,0997 € | 8077 En stock |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,1197 € - 0,126 € | 3900 En stock |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1759 € - 0,1852 € | 1900 En stock |
M4
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0786 € - 0,0828 € | 50 En stock |
M4
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2287 € - 0,2408 € | 27500 En stock |
M6
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1515 € - 0,1596 € | 3004 En stock |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2636 € - 0,2776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3185 € - 0,3347 € | 2900 En stock |
M4
|
Blanco
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5079 € - 0,5338 € | 292 En stock |
M6
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % de fibra de vidrio
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4639 € - 0,4886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Blanco
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2561 € - 0,2691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Blanco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5295 € - 0,5575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Blanco
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3401 € - 0,3573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamida 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar