Menu Search

Tuercas pasacables

En stock

Las tuercas pasacables se utilizan para una conexión roscada segura entre dos paneles

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas del tornillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Grosor máximo del panel Compra
0,1261 € - 0,1326 € 23850 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € 5892 En stock
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € 9000 En stock
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0996 € - 0,123 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,074 € - 0,0914 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1333 € - 0,1403 € Solicite el plazo de entrega aquí
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,1597 € - 0,1679 € 15664 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 23862 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1007 € - 0,1059 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1038 € - 0,1092 € 21000 En stock
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,1571 € - 0,1939 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,1065 € - 0,1123 € 1342 En stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1235 € - 0,1359 € 2000 En stock
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,1293 € - 0,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0906 € - 0,0953 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0723 € - 0,0759 € 104476 En stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0962 € - 0,1188 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,2204 € - 0,232 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0668 € - 0,0702 € 983 En stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
  • de 3
PA 4.2 mm Tuerca pasacables 7.0 mm

10091418

Rango de precios
0,1326 € - 0,1261 €

Niveles de existencias
23850 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.2
  • Medida del orificio
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307212

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307793

Rango de precios
0,0877 € - 0,071 €

Niveles de existencias
5892 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307175

Rango de precios
0,0938 € - 0,076 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307755

Rango de precios
0,123 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307779

Rango de precios
0,0914 € - 0,074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca de metal para láminas 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon

10404980

Rango de precios
0,1403 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #12
  • Diámetro de la cabeza
    13.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
15664 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    4.8
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
PA 2.9 mm Tuerca pasacables 5.0 mm

10091388

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
23862 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    2.9
  • Medida del orificio
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Rango de precios
0,1059 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    3.5
  • Medida del orificio
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8 Nylon

10404911

Rango de precios
0,1092 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas .425.429 in 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon

10405024

Rango de precios
0,1939 € - 0,1571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    18.8 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

10404874

Rango de precios
0,1123 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

10404966

Rango de precios
0,1359 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #8;#10
  • Diámetro de la cabeza
    12.5 mm
  • Altura de la cabeza
    17.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

10405048

Rango de precios
0,1362 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Diámetro de la cabeza
    14.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon

10404997

Rango de precios
0,0953 € - 0,0906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon

10405000

Rango de precios
0,0759 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
104476 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #10
  • Medida del orificio
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Color
    Natural
Tuerca de metal para láminas 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon

10404935

Rango de precios
0,1188 € - 0,0962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #6
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    18.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

10405055

Rango de precios
0,232 € - 0,2204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon

10404881

Rango de precios
0,0702 € - 0,0668 €

Niveles de existencias
983 En stock
Atributos
  • Medidas del tornillo
    #4
  • Diámetro de la cabeza
    6.7 mm
  • Altura de la cabeza
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6