Menu Search

Una fijación de un toque - Bloqueo con bola

En producción

Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de bolas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.

Están compuestas de tres partes: un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas. El muelle fija el cojinete de bolas en su lugar y, cuando se presiona, se desengancha del cuerpo y libera la fijación. El cojinete de bolas asegura la fijación cuando se empuja de nuevo hasta el cuerpo.

Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 180 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.

  • Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
  • Están compuestas de tres partes: un cuerpo, un muelle y un cojinete de bolas.
  • Se usan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de botón d2 Material h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Compra
38,6044 € - 51,4794 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón embutido
16.0
Acero
35.0
10.0
28,9533 € - 38,6044 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
12.0
Acero
12.0
6.0
46,3294 € - 61,7691 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero
34.0
10.0
55,9805 € - 74,6441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
16.0
Acero inoxidable
32.0
10.0
73,3566 € - 97,8088 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
34.0
10.0
39,5932 € - 52,7875 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
12.0
Acero inoxidable
25.0
6.0
43,4351 € - 57,9066 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
14.0
Acero
25.0
6.0
30,90 € - 41,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
16.0
Acero
16.0
10.0
37,6362 € - 50,1919 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón embutido
12.0
Acero
25.0
6.0
73,3566 € - 97,8088 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
34.0
10.0
46,3294 € - 61,7691 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero
34.0
10.0
55,9805 € - 74,6441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
34.0
10.0
53,0965 € - 70,7919 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
14.0
Acero inoxidable
25.0
6.0
55,0123 € - 73,3566 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
12.0
Acero inoxidable
23.0
6.0
70,4726 € - 93,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
14.0
Acero inoxidable
25.0
6.0
55,9805 € - 74,6441 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa T
18.0
Acero inoxidable
34.0
10.0
43,4351 € - 57,9066 € Solicite el plazo de entrega aquí
Botón pulsador
16.0
Acero inoxidable
35.0
10.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 34.5 Acero

20190187

Rango de precios
51,4794 € - 38,6044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón embutido
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 22.0 Acero

20190606

Rango de precios
38,6044 € - 28,9533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
  • d4
    8.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero

20190309

Rango de precios
61,7691 € - 46,3294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 39.4 Acero inoxidable

20190200

Rango de precios
74,6441 € - 55,9805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
  • d4
    12.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190675

Rango de precios
97,8088 € - 73,3566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 22.0 Acero inoxidable

20190620

Rango de precios
52,7875 € - 39,5932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 24.5 Acero

20190293

Rango de precios
57,9066 € - 43,4351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 34.4 Acero

20190217

Rango de precios
41,20 € - 30,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
  • d4
    11.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 22.0 Acero

20190170

Rango de precios
50,1919 € - 37,6362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón embutido
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190682

Rango de precios
97,8088 € - 73,3566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero

20190316

Rango de precios
61,7691 € - 46,3294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190644

Rango de precios
74,6441 € - 55,9805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 24.5 Acero inoxidable

20190637

Rango de precios
70,7919 € - 53,0965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Fijación de un toque M8 x 1.25 26.0 Acero inoxidable

20190194

Rango de precios
73,3566 € - 55,0123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
  • d4
    8.0
Fijación de un toque M2 x 0.4 24.5 Acero inoxidable

20190668

Rango de precios
93,9566 € - 70,4726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Fijación de un toque M3 x 0.5 31.0 Acero inoxidable

20190651

Rango de precios
74,6441 € - 55,9805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Asa T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Fijación de un toque M12 x 1.5 34.4 Acero inoxidable

20191931

Rango de precios
57,9066 € - 43,4351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de botón
    Botón pulsador
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0