Las sujeciones de un solo toque con bloqueo de levas son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta.
Consisten en un cuerpo, un muelle y una leva. El muelle retiene la leva en su lugar y, cuando la palanca se levanta 45º de su posición, gira alrededor de un punto de rotación para activar o desactivar el cierre con seguridad. La leva se desactiva cuando se tira de nuevo de la sujeción, permitiendo que el objeto se extraiga fácilmente.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Son resistentes a temperaturas de hasta 130 C y pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Tipo | Para un solo espesor de panel | m1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,8851 € - 78,5066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 48,2761 € - 64,3647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 62,7476 € - 83,6669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 52,118 € - 69,4941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
|
||
| 37,6362 € - 50,1919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 53,0965 € - 70,7919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
|
||
| 62,7476 € - 83,6669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 50,2022 € - 66,9294 € | 2 En stock |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
|
||
| 50,2022 € - 66,9294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
| 50,2022 € - 66,9294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
|
||
| 53,0965 € - 70,7919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
|
||
| 38,6044 € - 51,4794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 52,118 € - 69,4941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
|
||
| 50,2022 € - 66,9294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
|
||
| 38,6044 € - 51,4794 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar