Las sujeciones de un solo toque con sujeción de tracción son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes en herramientas o configuraciones que usen un solo toque. Son duraderas y proporcionan una solución de fijación segura y robusta. Son fáciles de extraer y reposicionar al tiempo que mantienen la conexión en su lugar.
Cuentan con dos componentes: una sujeción de tracción y una base metálica. La base metálica está en un lado de la sujeción, mientras que la sujeción de tracción se encuentra en el otro lado. Cuando los dos componentes se unen, el mecanismo de la sujeción de tracción conecta con el objeto manteniéndolo de forma segura en su lugar. Separe las dos mitades para liberar el objeto usando el mecanismo de sujeción de tracción, lo que se logra fácilmente con un solo toque.
Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, el sector aeroespacial y dispositivos médicos. Pueden utilizarse para aplicaciones como correas de transmisión o cubiertas de máquinas.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR33964
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,1318 € - 94,8527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
77,5075 € - 103,3399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||
71,1318 € - 94,8527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar