Menu Search

Vainas para cables - Espiral

En stock

Envoltura ligera y protectora que proporciona una protección eficiente para cables y mangueras.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro mínimo del cable compatible Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
27,6349 € - 29,0872 € 43 En stock
Negro
12.0 mm
PE
40.0 mm
0,7185 € - 0,7185 € 825 En stock
Natural
7.0 mm
PEBD
40.0 mm
13,4209 € - 14,1316 € 20 En stock
Negro
3.0 mm
PE
10.0 mm
0,3992 € - 0,3992 € 6300 En stock
Natural
2.0 mm
PEBD
15.0 mm
  • de 2
Vainas en espiral 12.0 mm 40.0 mm PE Negro

10170267

Rango de precios
29,0872 € - 27,6349 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 40.0 mm
  • Longitud por rollo
    10.0 m
Vainas en espiral 7.0 mm 40.0 mm PEBD Natural

10158685

Rango de precios
0,7185 € - 0,7185 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 40.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud de la inclinación
    25.0 m
Vainas en espiral 3.0 mm 10.0 mm PE Negro

10170229

Rango de precios
14,1316 € - 13,4209 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Precio por
    Bobina
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Longitud por rollo
    10.0 m
Vainas en espiral 2.0 mm 15.0 mm PEBD Natural

10158647

Rango de precios
0,3992 € - 0,3992 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 15.0 mm
  • Diámetro exterior
    3.5 mm
  • Longitud de la inclinación
    50.0 m